Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaAtaşmanlarKar ÜrünleriKar Üfleyiciler545-8977: SR121
Ana sayfaAtaşmanlarKar ÜrünleriKar Üfleyiciler545-8977: SR121

İlgili parçalar

177-1990: 2.134 mm (84 inç)

Toprak, çakıl, besi hayvanı atıkları ve kar taşıma işlemleri için sağlam, yüksek kapasiteli tasarım.

479-8086: 3,05 m (10 ft)

Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.

353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

481-3668: 2,4 m (8 ft)

Maksimum etkinlik ve güçle kar küremek için güçlü tasarım.

231-8601: CV119

Titreşimli hareket ve dinamik kuvvet, kompakt bir boyutta mükemmel sıkıştırma sağlar.

426-6548: 2.036 mm (80 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Ağaçlar ve geri dönüşüm molozları gibi büyük, alışılmadık şekillerdeki nesneleri kavramak için kuvvetli kelepçeleme güçleri.

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi