Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarMotor Conta Kitleri550-7479: Tek Silindir Kapağı Takma Kiti
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarMotor Conta Kitleri550-7479: Tek Silindir Kapağı Takma Kiti
550-7479: Tek Silindir Kapağı Takma Kiti

Cat® Single Cylinder Head Gasket Kit ensures proper sealing of the cylinder head, preventing leaks and maintaining compression within the combustion chamber

Marka: Cat

Ürün Resimleri
550-7479: Tek Silindir Kapağı Takma Kiti
550-7479: Tek Silindir Kapağı Takma Kiti

Cat® Single Cylinder Head Gasket Kit ensures proper sealing of the cylinder head, preventing leaks and maintaining compression within the combustion chamber

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Dahil Olan Ürünler

Hiçbir sonuç bulunamadı.

5P-7204: 34,29 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
5P-7204: 34,29 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 2
198-6068: 1,71 mm Kalınlığında Kenara Yapışık Keçe Contası
198-6068: 1,71 mm Kalınlığında Kenara Yapışık Keçe ContasıMiktar: 1
4L-8337: 81 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
4L-8337: 81 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 2
8H-9204: 22 mm Dış Çaplı Keçe Rondela
8H-9204: 22 mm Dış Çaplı Keçe RondelaMiktar: 6
4N-1156: 1,2 mm Kalınlığında Radyatör Su Hatları Contası
4N-1156: 1,2 mm Kalınlığında Radyatör Su Hatları ContasıMiktar: 1
129-9452: 1,9 mm Kalınlığında Egzoz Manifoldu Contası
129-9452: 1,9 mm Kalınlığında Egzoz Manifoldu ContasıMiktar: 6
8C-5196: 53,64 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
8C-5196: 53,64 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
6V-3831: 53,34 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
6V-3831: 53,34 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
3S-9643: Döner Mil Dudak Tipi Keçe
3S-9643: Döner Mil Dudak Tipi KeçeMiktar: 1
391-2167: 3/8 inç-16 Altıgen Flanşlı Somun
391-2167: 3/8 inç-16 Altıgen Flanşlı SomunMiktar: 4
228-7091: 19,28 mm Dış Çaplı O-Ring Keçesi
228-7091: 19,28 mm Dış Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
6L-9589: 0,8 mm Kalınlığında Motor Kapağı Contası
6L-9589: 0,8 mm Kalınlığında Motor Kapağı ContasıMiktar: 4
6I-3066: 1,5 mm Kalınlığında Silindir Kapak Contası
6I-3066: 1,5 mm Kalınlığında Silindir Kapak ContasıMiktar: 1
7L-4774: 34,52 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
7L-4774: 34,52 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 6
3E-6772: 17,90 mm İç Çaplı Su Keçesi
3E-6772: 17,90 mm İç Çaplı Su KeçesiMiktar: 24
114-2687: 23,16 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
114-2687: 23,16 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
109-0076: 50,17 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
109-0076: 50,17 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
214-7568: O-RİNG KEÇE STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: O-RİNG KEÇE STOR (SAE 9/16-18)Miktar: 4
2N-8204: 0,83 mm Kalınlığında Motor Manifoldu Contası
2N-8204: 0,83 mm Kalınlığında Motor Manifoldu ContasıMiktar: 6
126-2702: Kenara Yapışık Keçe Contası
126-2702: Kenara Yapışık Keçe ContasıMiktar: 1
6I-4024: Motor Silindir Bloğu Contası
6I-4024: Motor Silindir Bloğu ContasıMiktar: 1
7W-0688: 0,8 mm Kalınlığında Son Soğutucu Hatları Contası
7W-0688: 0,8 mm Kalınlığında Son Soğutucu Hatları ContasıMiktar: 2
5S-1188: 88,26 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
5S-1188: 88,26 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 2
4N-7253: 4,8 mm Kalınlığında Silindir Kapağı Odası Contası
4N-7253: 4,8 mm Kalınlığında Silindir Kapağı Odası ContasıMiktar: 6
3S-5496: 9,53 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
3S-5496: 9,53 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 4
6V-9769: 37,47 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
6V-9769: 37,47 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 6
5P-5678: Motor Şerit Keçe
5P-5678: Motor Şerit KeçeMiktar: 6
7C-0307: 0,8 mm Kalınlığında Kapak Contası
7C-0307: 0,8 mm Kalınlığında Kapak ContasıMiktar: 1
203-3940: 2,62 X 13,94 mm 78A HNBR O-Ring Keçesi
203-3940: 2,62 X 13,94 mm 78A HNBR O-Ring KeçesiMiktar: 6
153-5484: 0,84 mm Kalınlığında Son Soğutucu Hatları Contası
153-5484: 0,84 mm Kalınlığında Son Soğutucu Hatları ContasıMiktar: 2
1S-4295: 1,92 mm Kalınlığında Turboşarj Contası
1S-4295: 1,92 mm Kalınlığında Turboşarj ContasıMiktar: 1
238-5081: 19,18 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
238-5081: 19,18 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
1 ila 32 / 33 tanesi gösteriliyorDaha fazla yükle
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
550-7479 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

550-7479 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi