Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
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
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor550-7479: Kit de instalación de culata de cilindro simple
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor550-7479: Kit de instalación de culata de cilindro simple
550-7479: Kit de instalación de culata de cilindro simple

Cat® Single Cylinder Head Gasket Kit ensures proper sealing of the cylinder head, preventing leaks and maintaining compression within the combustion chamber

Marca: Cat

Imágenes del producto
550-7479: Kit de instalación de culata de cilindro simple
550-7479: Kit de instalación de culata de cilindro simple

Cat® Single Cylinder Head Gasket Kit ensures proper sealing of the cylinder head, preventing leaks and maintaining compression within the combustion chamber

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Elementos incluidos

No hay resultados disponibles.

198-6068: Empaquetadura de sello de borde vulcanizado de 1,71 mm de grosor
198-6068: Empaquetadura de sello de borde vulcanizado de 1,71 mm de grosorCantidad: 1
4L-8337: Sello anular de 81 mm de diámetro interior
4L-8337: Sello anular de 81 mm de diámetro interiorCantidad: 2
5P-7204: Sello anular de 34,29 mm de diámetro interior
5P-7204: Sello anular de 34,29 mm de diámetro interiorCantidad: 2
4N-1156: Empaquetadura de tuberías de agua del radiador de 1,2 mm de grosor
4N-1156: Empaquetadura de tuberías de agua del radiador de 1,2 mm de grosorCantidad: 1
3S-9643: Sello de labio del eje giratorio
3S-9643: Sello de labio del eje giratorioCantidad: 1
391-2167: Tuerca hexagonal de brida 3/8 pulg-16
391-2167: Tuerca hexagonal de brida 3/8 pulg-16Cantidad: 4
129-9452: Empaquetadura de múltiple de escape de 1,9 mm de grosor
129-9452: Empaquetadura de múltiple de escape de 1,9 mm de grosorCantidad: 6
8C-5196: Junta Tórica de Diámetro Interior de 53,64 mm
8C-5196: Junta Tórica de Diámetro Interior de 53,64 mmCantidad: 1
228-7091: Sello anular de 19,28 mm de diámetro exterior
228-7091: Sello anular de 19,28 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
6V-3831: Sello anular con diámetro interior de 53,34 mm
6V-3831: Sello anular con diámetro interior de 53,34 mmCantidad: 1
8H-9204: Arandela de fieltro de 22 mm de diámetro exterior
8H-9204: Arandela de fieltro de 22 mm de diámetro exteriorCantidad: 6
126-2702: Sello de borde vulcanizado (empaquetadura)
126-2702: Sello de borde vulcanizado (empaquetadura)Cantidad: 1
4N-7253: Empaquetadura de cámara de culata de cilindro de 4,8 mm de grosor
4N-7253: Empaquetadura de cámara de culata de cilindro de 4,8 mm de grosorCantidad: 6
5S-1188: Sello anular de 88,26 mm de diámetro interior
5S-1188: Sello anular de 88,26 mm de diámetro interiorCantidad: 2
7W-0688: Empaquetadura de tuberías del posenfriador de 0,8 mm de grosor
7W-0688: Empaquetadura de tuberías del posenfriador de 0,8 mm de grosorCantidad: 2
5P-5678: Sello de cinta del motor
5P-5678: Sello de cinta del motorCantidad: 6
153-5484: Empaquetadura de tuberías del posenfriador de 0,84 mm de grosor
153-5484: Empaquetadura de tuberías del posenfriador de 0,84 mm de grosorCantidad: 2
1S-4295: Empaquetadura del turbocompresor Cat® de 1,92 mm de grosor
1S-4295: Empaquetadura del turbocompresor Cat® de 1,92 mm de grosorCantidad: 1
2N-8204: Empaquetadura del múltiple del motor de 0,83 mm de grosor
2N-8204: Empaquetadura del múltiple del motor de 0,83 mm de grosorCantidad: 6
3S-5496: Sello anular de 9,53 mm de diámetro interior
3S-5496: Sello anular de 9,53 mm de diámetro interiorCantidad: 4
7C-0307: Empaquetadura de la cubierta del sombrerete de 0,8 mm de grosor
7C-0307: Empaquetadura de la cubierta del sombrerete de 0,8 mm de grosorCantidad: 1
6I-4024: Empaquetadura del bloque de cilindros del motor
6I-4024: Empaquetadura del bloque de cilindros del motorCantidad: 1
6V-9769: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interior
6V-9769: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interiorCantidad: 6
203-3940: Sello anular HNBR 78A de 2,62 x 13,94 mm
203-3940: Sello anular HNBR 78A de 2,62 x 13,94 mmCantidad: 6
238-5081: Sello anular de 19,18 mm de diámetro interior
238-5081: Sello anular de 19,18 mm de diámetro interiorCantidad: 1
464-0509: Sello anular de 9,25 mm de diámetro interior
464-0509: Sello anular de 9,25 mm de diámetro interiorCantidad: 6
7L-4774: Sello anular de 34,52 mm de diámetro interior
7L-4774: Sello anular de 34,52 mm de diámetro interiorCantidad: 6
6L-9589: Empaquetadura de culata de motor de 0,8 mm de grosor
6L-9589: Empaquetadura de culata de motor de 0,8 mm de grosorCantidad: 4
3E-6772: Sello de agua de 17,90 mm de diámetro interior
3E-6772: Sello de agua de 17,90 mm de diámetro interiorCantidad: 24
109-0076: Sello anular de 50,17 mm de diámetro interior
109-0076: Sello anular de 50,17 mm de diámetro interiorCantidad: 1
114-2687: Sello anular de 23,16 mm de diámetro interior
114-2687: Sello anular de 23,16 mm de diámetro interiorCantidad: 1
6I-3066: Empaquetadura de culata de cilindro de 1,5 mm de grosor
6I-3066: Empaquetadura de culata de cilindro de 1,5 mm de grosorCantidad: 1
Se muestran 1 a 32 de 33Cargar más
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 550-7479

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 550-7479

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido