Ana sayfaAtaşmanlarKırıcılarKırıcılar561-2552: H65s
Ana sayfaAtaşmanlarKırıcılarKırıcılar561-2552: H65s
561-2552: H65s

Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
561-2552: H65s
561-2552: H65s
561-2552: H65s
561-2552: H65s
561-2552: H65s
561-2552: H65s
561-2552: H65s
561-2552: H65s
561-2552: H65s

Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
561-2552 parça numarası için tanım

Mikro Yükleyiciler, Kompakt Paletli Yükleyiciler, Mini Ekskavatörler ve Kazıcı Yükleyiciler için olan Cat® Kırıcılar; yıkma, inşaat ve yol çalışmalarında maksimum performans sağlamak üzere tasarlanmış yüksek performanslı kırıcılardır.

Daha fazla göster
561-2552 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil: 859.8 lb
Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil: 390 kg
Model/Style: H65s Top Mount
Enerji Sınıfı: 1085 J
Enerji Sınıfı: 800.3 ft·lbf
Energy Class (J): 1085
Energy Class (ft.lbf): 800.3
Makine Sınıfı: 5-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler, 415-444 Kazıcı Yükleyiciler
Mounting Hole Pattern Size: LG
Ataşman Mil Çapı: 68 mm
Ataşman Mil Çapı: 2.7 in
Darbe Sıklığı: 720-1.740 bpm
Minimum Çalışma Basıncı: 10000 kPa
Minimum Çalışma Basıncı: 1450.4 psi
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı: 6600.6 lb
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı: 2994 kg
Optimum Hidrolik Akış: 40-115 L/dak (10-30 gal/dak)
Toplam Genişlik: 346 mm
Toplam Genişlik: 13.6 in
Toplam Uzunluk: 17.8 in
Toplam Uzunluk: 451 mm
Toplam Yükseklik: 52.1 in
Toplam Yükseklik: 1324 mm
Yükseklik - Ataşman Olmadan: 37.5 in
Yükseklik - Ataşman Olmadan: 953 mm
Ses Seviyesi: 124 dB
Bağlantı Braketi Boyutu: Büyük
Task: Asfalt kesme,Döküm - Ateşe dayanıklı astarlar,Sıkıştırma,Toprak kazma,Yıkım - Asfalt, yol kaplaması,Yıkım - Güçlendirilmiş beton,Yıkım - Kaldırımlar, yollar,Yıkım - Tuğla Duvar
Sound Suppression: Susturuculu
Machine Type: Arazi Yükleyicileri,Ekskavatörler,Kazıcı Yükleyiciler,Kompakt Paletli Yükleyiciler,Mikro Yükleyiciler
Max. Blows per Minute: >1500
Energy Class: 677 - 1.355 J (500 - 1.000 ft-lb)
Daha fazla göster
561-2552 parça numarası için Uyumlu Modeller

KIRICI

H65S H45S H55S H35S

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi