Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBilgi, Mesajlar ve İşaretlerFilmlerTicari Kimlik576-1157: CAT Modern Altıgen Ticari Kimlik Filmi
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBilgi, Mesajlar ve İşaretlerFilmlerTicari Kimlik576-1157: CAT Modern Altıgen Ticari Kimlik Filmi
576-1157: CAT Modern Altıgen Ticari Kimlik Filmi

Cat® Modern Altıgen Ticari Kimlik Filmi

Marka: Cat

Ürün Resimleri
576-1157: CAT Modern Altıgen Ticari Kimlik Filmi
576-1157: CAT Modern Altıgen Ticari Kimlik Filmi
576-1157: CAT Modern Altıgen Ticari Kimlik Filmi
576-1157: CAT Modern Altıgen Ticari Kimlik Filmi
576-1157: CAT Modern Altıgen Ticari Kimlik Filmi

Cat® Modern Altıgen Ticari Kimlik Filmi

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
576-1157 parça numarası için tanım

Açıklama:
576-1157 modern Altıgen ticari kimlik filmi, makinenin Caterpillar ürünü olarak tanımlanması için bir araç sağlar.

Özellikler:
• Cat Modern Altıgen ticari kimlik filmi
• Film Terimleri: CAT
• Film Boyutu: 65 x 40 mm (2,57 x 1,57 inç)
• Polyester film
• Basınca duyarlı yapışkan arka kısım

Uygulama:
Motor bloğunun üst kısmında bulunur. Daha fazla bilgi için kullanıcı kılavuzunuza başvurun veya yerel Cat Temsilcinizle iletişime geçin.

Daha fazla göster
576-1157 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Tip: Modern Altıgen Ticari Kimlik
Uzunluk (mm): 65,0
Genişlik (mm): 40,0
Uzunluk (inç): 2,57
Genişlik (inç): 1,57
Material: PVC Plastic
Daha fazla göster
576-1157 parça numarası için Uyumlu Modeller

ENERJİ DEPOLAMA

CPPMBATT

SİLİNDİR

CB8 CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16

ŞANZIMAN

TR16-C7.1

PALETLİ YÜKLEYİCİ

963 953 963K 953K

TEKERLEKLİ MİNİ YÜKLEYİCİ

555D 535D 545D 525D

KAZICI YÜKLEYİCİ

416F2 420F2 428F2 426 432F2 434F 444F 432F 430F2 420F 430F 432 444F2 426 F2 444 440 450F 450 428F 416F 434F2

BORU DÖŞEYİCİ

572R PL61

ASFALT SİLİNDİRİ

CB7 CB16 CB15 CB13 CB10

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

962 972G 950B 950E 962L 950M 950L 962M 926 924 930 938 966D 966F 966E 966G 930K 966F II 950GC 814K 950 GC 924K 938K

VİBRASYONLU SİLİNDİR

CB10 CS78B CS-56B CS-68B CS54B CB7 CP-533E CS7 CS-54B CS-66B CS-78B CB-564D CP12 CS-64B CS-76B CP74B CS-533E CP-54B CS68B CS56B CS-74B CB-44B CB-68B CS79B CP-56B CP-68B CB-54B CB-66B CP54B CP-74B CB-534D CB-64B CP76B CS74B CS12 CS14 CP68B CP56B

TEKERLEKLİ KAZIYICI

637E 637G 627G 627F 627E 615C

MOBİL HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ

323F OEM 330D2

JENERATÖR

LC51XX LC31XX

KOMPAKT TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

910M 914M 918M

GAZ MOTORU

G3306B G3406

ASFALT SERİCİ

AP1055 AP500 AP655 PE636 AP-650B AP-800D AP600 AP555F AP500F AP-1055F AP655F BG-225C AP555 BG-230D AP655F L AP600F

JENERATÖR SETİ

XQP115 XQ125CM DE200E0 DE200GC C7.1 C7.1DE150E0 C4.4 GEN S C4.4DE110E C4.4 XQP150 C7.1DE200E DE165GC C7.1DE150E DE88GC DE220GC C7.1 GEN C7.1 GEN S DE110GC 3512B XQP60 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 DE150GC XQP100 C4.4DE110E2

MOTORLU GREYDER

120 GC 12H NA 140H 140G 140H NA 143H 14G 12H 12G 120 160H 160H NA 140 GC 12H ES 14H NA 140H ES

MOTOR - MAKİNE

C4.4

ORMANCILIK ÜRÜNLERİ

FM528 LL FM528

ENDÜSTRİYEL MOTOR

C7.1 3054C C4.4

DENİZCİLİK MOTORU

C4.4

TOPRAK SİLİNDİRİ

CP44B CP68B CP56B 815K 815 CP11 CP12 815F CP14 CP16 CP17 CS20 CS64B CS76B CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CP7 CS44B CS56B CS68B CS66B CS78B CS54B CP74B

PNÖMATİK SİLİNDİR

CW-16 CW34 CW12 CW-34

TEKERLEKLİ DOZER

615 615C II 615C 814K 814F 814

TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR

M315D2 M314 M315 M320 M315GC M318 M319 M316 M317 M324D2 MH M323F M322D2 W330B M317D2 M316F M320D2 M322D2 MH M314F

EKSKAVATÖR

316F L M315F 312E 323F SA 312F M317F 333 GC 320D2 323F 313D2 GC 320D L 330D2 330B L 326 GC 320D2 GC 320D2 FM 320D GC 326D2 317 323D2 L 320GX 323F OEM 320F L 313D2-GC 313D2 326GC 314E CR OTHER 320 GX 313F 320 GC 325F 318E L 336 GC 325F LCR 323F LN 318D2 L 318F L 320 312E L 326 324 330 GC 325 323 323D3 330 323D L 313F L 330D2 L 333 323D2 326D2 L 314F CR 323 GX 318D2 320D 323 GC 323GC 314E LCR 316E L 315F LCR M320GC 329D2 L 320D2 L 329D2

ÇÖP KOMPAKTÖRÜ

816K 816 816F

POMPALAYICI

SPF343C

MALZEME TAŞIYICISI

MH3022 MH3024 MH3032

MAFSALLI BOM YÜKLEYİCİ

2484D 579D 559D 2384D

MOTOR

C7.1 MARIN C7.1 G3412C C4.4

MOTOR - JENERATÖR SETİ

C7.1DE200E

PETROL MOTORU

3512E

PALETLİ DOZER

D6GC D3K2 XL D6K2 XL D6K2 LGP D5R2 D6R D6N D6K D6E D7R D7H D4 D5 D4K2 LGP D6G2 XL D5K2 LGP D6K2 D3K2 LGP D5K2 XL D4K2 XL

YÜKLEME ÇEKME BOŞALTMA

R1300G

PALETLİ MİNİ YÜKLEYİCİ

527

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi