Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaHidroliklerHidrolik Pompaları, Motorları ve KomponentleriDiğer Hidrolik Pompa ve Motor Komponentleri578-9822: 24 Volt Solenoid Aktuatörü
Ana sayfaHidroliklerHidrolik Pompaları, Motorları ve KomponentleriDiğer Hidrolik Pompa ve Motor Komponentleri578-9822: 24 Volt Solenoid Aktuatörü
578-9822: 24 Volt Solenoid Aktuatörü

Cat® 24V Aktuatör

Marka: Cat

Ürün Resimleri
578-9822: 24 Volt Solenoid Aktuatörü
578-9822: 24 Volt Solenoid Aktuatörü
578-9822: 24 Volt Solenoid Aktuatörü
578-9822: 24 Volt Solenoid Aktuatörü
578-9822: 24 Volt Solenoid Aktuatörü

Cat® 24V Aktuatör

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
578-9822 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Konektör Tipi: 2 Konumlu DT
Altıgen Boyutu (inç): 1,37
Altıgen Boyutu (mm): 35,0
Uzunluk (inç): 2,77
Uzunluk (mm): 70,0
Sıcaklık (°C): -40° ila 121°
Sıcaklık (°F): -40° ila 250°
Voltaj (volt): 12
Material: Carbon Steel,Corrosion Preventative Fluid
Daha fazla göster
578-9822 parça numarası için Uyumlu Modeller

JENERATÖR SETİ

C2.2 C1.5

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi