Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaMotorEgzoz SistemiEgzoz Valfleri579-9333: 24 Volt Egzoz Gazı Devridaim Valfi
Ana sayfaMotorEgzoz SistemiEgzoz Valfleri579-9333: 24 Volt Egzoz Gazı Devridaim Valfi
579-9333: 24 Volt Egzoz Gazı Devridaim Valfi

Cat® 24 Volt Egzoz Gazı Devridaim Valfi

Marka: Cat

Ürün Resimleri
579-9333: 24 Volt Egzoz Gazı Devridaim Valfi
579-9333: 24 Volt Egzoz Gazı Devridaim Valfi
579-9333: 24 Volt Egzoz Gazı Devridaim Valfi
579-9333: 24 Volt Egzoz Gazı Devridaim Valfi
579-9333: 24 Volt Egzoz Gazı Devridaim Valfi

Cat® 24 Volt Egzoz Gazı Devridaim Valfi

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
579-9333 parça numarası için tanım

Açıklama:
Egzoz Gazı Devridaim Valfi, motorun emisyon kontrol ünitesinin kritik bir parçasıdır. Amacı, egzoz gazlarının bir kısmını motorun yanma odasına geri döndürerek nitrojen oksit emisyon miktarını azaltmaktır. Valf, motorun emme ve egzoz ünitesine bağlı olan bir solenoid valf ve bir valf gövdesinden oluşur. Valf açık olduğunda, egzoz gazlarının bir kısmının motorun emme manifolduna geri akmasına izin verilir ve burada gelen hava-yakıt karışımıyla karışır.

Özellikler:
• Yanma işleminin sıcaklığını düşürmeye yardımcı olur.
• Yanma için mevcut oksijen miktarını azaltarak NOx oluşumunu azaltır.

Uygulamalar:
Egzoz Gazı Devridaim Valfi, yanma işlemi sırasında üretilen nitrojen oksit emisyonlarını azaltmak için kullanılır.

Daha fazla göster
579-9333 parça numarası için teknik özellikler
Voltaj (volt): 24 V
Material: Alloy Aluminum,Corrosion Preventative Fluid
Daha fazla göster
579-9333 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

320 323F OEM 320F L M315F 323F SA 325F LCR M317F 323F LN 323F 320 GC 325F

TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR

M323F

MAFSALLI BOM YÜKLEYİCİ

2484D

BORU DÖŞEYİCİ

PL61

ASFALT SERİCİ

AP655F AP600F

VİBRASYONLU SİLİNDİR

CS-74B CS-64B CS-76B CS-66B CS-56B CS-78B CS-68B CP-56B CP-68B CP-74B

PALETLİ DOZER

D6K2 XL D6K2 D4 D6K2 LGP

MOTOR - MAKİNE

C4.4

MOBİL HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ

323F OEM

TOPRAK SİLİNDİRİ

CP12 CP14 CS12 CP16 CS14 CS16 CS19

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi