Ana sayfaAlt takımLastik Paletler592-5830: Lastik Palet
Ana sayfaAlt takımLastik Paletler592-5830: Lastik Palet
592-5830: Lastik Palet

279C, 289C, 299C, 299D, 299D2, 299D3 için 450 mm (450x86x60) Ağır Hizmet Tipi Blok Lastik Palet 

Marka: Cat

Ürün Resimleri
592-5830: Lastik Palet
592-5830: Lastik Palet
592-5830: Lastik Palet
592-5830: Lastik Palet
592-5830: Lastik Palet

279C, 289C, 299C, 299D, 299D2, 299D3 için 450 mm (450x86x60) Ağır Hizmet Tipi Blok Lastik Palet 

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
592-5830 parça numarası için tanım

Açıklama:

279C, 289C, 299C, 299D, 299D2, 299D2 XHP, 299D3, 299D3 XE için Ağır Hizmet Tipi Blok Lastik Palet.

Palet Boyutu - Genişlik x Adım x Pabuçlar mm (inç) = 450x86x60 (17,7x3,4x60)

Cat® kompakt paletli yükleyicilerde kullanılan çeliğe gömme lastik paletler, zorlu ortamlarda dayanıklılık için özel olarak tasarlanmıştır. Blok tarzı lastik sırtı çok çeşitli işlere ve zemin uygulamalarına uygun, sağlam ve çok amaçlı bir palet oluşturur. Blok tarzı lastik palet, zorlu ortamlarda aşınma ömrü ve çekiş arasında en iyi dengeyi sağlar.

Daha fazla göster
592-5830 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Palet Özellikleri: Lastik Sırtı Düzeni-Blok
Tip: Ağır Hizmet
Color: Black
Pabuçlar (toplam): 60,0
Adım (inç): 3,39
Malzeme Açıklaması: Takviyeli Kauçuk
Genişlik (mm): 450,0
Genişlik (inç): 17,72
Adım (mm): 86,0
Overall Height (in): 30,0
Approx. Weight (lb): 546,75
Track Pitch (mm): 86,0
Lugs (per row): 60,0
Track Pitch (in): 3,386
Circumference (mm): 5.160,0
Overall Height (mm): 762,0
Circumference (in): 203,15
Number of Sections: 60
Tread Pattern: Block
Material: Rubber & Fiber Rubber
UC System: HD
Approx. Weight (kg): 248,0
Belt Width (mm): 450,0
Overall Width (mm): 1.016,0
Overall Length (mm): 2.616,0
Overall Length (in): 102,99
Belt Width (in): 17,717
Overall Width (in): 40,0
Daha fazla göster
592-5830 parça numarası için Uyumlu Modeller

KOMPAKT PALETLİ YÜKLEYİCİ

299D3 XE 299D 299C 289C 279C 279C2 289C2 299D3 299D2 299D XHP 299D2 XHP

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi