Ana sayfaAlt takımPalet KomponentleriBağlantı Grupları595-0732: Bağlantı Grubu
Ana sayfaAlt takımPalet KomponentleriBağlantı Grupları595-0732: Bağlantı Grubu
595-0732: Bağlantı Grubu

Cat® Gres Yağlamalı Palet Bağlantısı Grubu (Genel Hizmet), Atım 171,45 mm, Ağırlık 318,7 kg, Alt Takım grupları

Marka: Cat

Ürün Resimleri
595-0732: Bağlantı Grubu
595-0732: Bağlantı Grubu
595-0732: Bağlantı Grubu
595-0732: Bağlantı Grubu
595-0732: Bağlantı Grubu

Cat® Gres Yağlamalı Palet Bağlantısı Grubu (Genel Hizmet), Atım 171,45 mm, Ağırlık 318,7 kg, Alt Takım grupları

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
595-0732 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Palet Adımı (inç): 6,75
Palet Adımı (mm): 171,45
Palet Bölmesi Sayısı: 46,0
Cıvata Boyutu (mm): M16
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 138.1
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.374
Rail To Bushing OD (mm): 24.7
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 4.252
Rail To Bushing OD (in): 0.972
Bushing OD (in): 1.992
Bolt Hole Diameter (mm): 16.2
Link Outside Spread (in): 5.437
Number of Sections: 46
Bushing OD (mm): 50.6
Track Bolt Thread: M16
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 25.5
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 60.3
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 108
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 108
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.004
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.638
Pin Length (mm): 178
Link Inside Spread Sprocket (mm): 69.9
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 4.252
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 2.752
Link Height (mm): 90
Pin Length (in): 7.008
Link Inside Spread Roller (mm): 74.7
Link Height (in): 3.543
Master Bolt Thread: M16
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 2.941
Master Link Type: Slip Fit Master
Daha fazla göster
595-0732 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

315 GC 313 GC 313D2

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi