Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıSomunlar5J-3488: 2-1/4-12 Dişli Emniyet Somunu
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıSomunlar5J-3488: 2-1/4-12 Dişli Emniyet Somunu
5J-3488: 2-1/4-12 Dişli Emniyet Somunu

Cat® Silindir naylon geçme kilit somunları ile güvenli montaj sağlar, gevşemeyi önlemek ve silindirde dengeyi artırmak için gereklidir

Marka: Cat

Ürün Resimleri
5J-3488: 2-1/4-12 Dişli Emniyet Somunu
5J-3488: 2-1/4-12 Dişli Emniyet Somunu
5J-3488: 2-1/4-12 Dişli Emniyet Somunu
5J-3488: 2-1/4-12 Dişli Emniyet Somunu
5J-3488: 2-1/4-12 Dişli Emniyet Somunu

Cat® Silindir naylon geçme kilit somunları ile güvenli montaj sağlar, gevşemeyi önlemek ve silindirde dengeyi artırmak için gereklidir

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
5J-3488 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Kalınlık (mm): 50,8
Kilit Mekanizması: Naylon Gömme
Thickness (in): 2,0
Yükseklik (inç): 2,0
Somun Tipi: Emniyet Somunu
Dişli Boyutu (inç - TPI) (inç): 9/4-12
Tahrik (inç): 3 1/2
Malzeme: ÇELİK,Sızdırmazlık Malzemeleri / Yapıştırıcılar Yapıştırıcı,Poliamid Plastik,Düşük Alaşımlı Çelik,Naylon, 6, 6/12, 6/6 Plastik,Karbon Çelik,Alaşımlı Çinko,Mikroalaşımlı Çelik
Malzeme Açıklaması: ÇELİK
Kaplama: Çinko Fosfat + Yağ
Tahrik (mm): 88,9
Delik Dişi Adımı: 12,0
Dişli Boyutu (mm): 2,250
Thread Size (in): 0.089
Thread Size (dia x pitch) (mm): 2.250x12
Hand of Thread: RH
Daha fazla göster
5J-3488 parça numarası için Uyumlu Modeller

ÖN ŞOVEL

235C

PALETLİ YÜKLEYİCİ

973C 973D 973K 973 953D 977K 977L 953K 953

TELESKOPİK TAŞIYICI

TH330B TH560B TH220B TH360B TH355B TH350B TH580B TH340B TH460B

KAZICI YÜKLEYİCİ

446D 446B 446 450E

TEKERLEKLİ DOZER

651B 651E 657E 657B 657G 641 651 641B 657 834 834G 834H 834K 824K 854G 854K 824

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

960F 950B/950E 980 950B 950E 962H 950F 950H 938G II 980G II 936E 936F 980B 980C 980F 980H 980G 936 938G 938F 938H G936 950 980F II 950F II

HİDROLİK KUMANDA

183B

YERALTI BELDEN KIRMALI KAMYON

AD22

MOBİL HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ

345C L

TEKERLEKLİ KAZIYICI

651E 657G 657E

BULDOZER

10C 11U 10S 10U 11SU 8A 8S 8U 9C 9U 9S 9SU

EKSKAVATÖR

352F 345B II 345B L 349F LXE 349D L 215B 215C 215D 349D2 L 235 345C L 349E L 219 215 349E L VG 345C 345D 345D L 349F L 219D 235B 235C 235D 349D2 352F-VG 349D

RİPER

8D 9 8 11 10

ÇÖP KOMPAKTÖRÜ

836 836H 836G 836K

KAMYON

797

VİNÇ

59N 59L 58L 59 58

PALETLİ DOZER

D9 D8K D8L D10 D9T D9R D9L D9N D9 GC D10N D10R D10T D11N D11R

MOTORLU GREYDER

24H 24M 24

ENTEGRE ALET TAŞIYICI

IT62H

YERALTI BELDEN KIRMALI KAMYONU

AD22 AD30

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi