Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaGüç Aktarma OrganıŞanzımanlar ve KomponentlerŞanzıman Dişlileri7G-6061: 82 x 61 Tırnaklı Planet Şanzıman Kaplini
Ana sayfaGüç Aktarma OrganıŞanzımanlar ve KomponentlerŞanzıman Dişlileri7G-6061: 82 x 61 Tırnaklı Planet Şanzıman Kaplini
7G-6061: 82 x 61 Tırnaklı Planet Şanzıman Kaplini

Cat® Düz Dişli

Marka: Cat

Ürün Resimleri
7G-6061: 82 x 61 Tırnaklı Planet Şanzıman Kaplini
7G-6061: 82 x 61 Tırnaklı Planet Şanzıman Kaplini
7G-6061: 82 x 61 Tırnaklı Planet Şanzıman Kaplini
7G-6061: 82 x 61 Tırnaklı Planet Şanzıman Kaplini
7G-6061: 82 x 61 Tırnaklı Planet Şanzıman Kaplini

Cat® Düz Dişli

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
7G-6061 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Material: Steel,Low Alloy Steel
Outside Diameter (mm): 229,41
Inside Diameter (mm): 181,17
Height (mm): 53,0
Outside Diameter (in): 9,031
Inside Diameter (in): 7,132
Height (in): 2,086
Daha fazla göster
7G-6061 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

950B/950E 950G II 966C 966H 950B 950E 950G 960F 962H 966L 950F 962G 962G II 966K 966 950H 966M 950K 962K 966R 950F II 966 GC

PALETLİ DOZER

D5R XL D5R LGP D6N LGP D5 D6N XL D6N D5R2 D6N OEM

ENTEGRE ALET TAŞIYICI

IT62G II IT62G IT62H

YÜKLEME ÇEKME BOŞALTMA

R1300 R1300G R1300G II

ENDÜSTRİYEL MOTOR

C7.1

PALETLİ MİNİ YÜKLEYİCİ

527

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi