Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımRondelalar ve Ara Levhaları7K-9225: RONDELA
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımRondelalar ve Ara Levhaları7K-9225: RONDELA
7K-9225: RONDELA

FLAT WASHER

Marka: Cat

Ürün Resimleri
7K-9225: RONDELA
7K-9225: RONDELA
7K-9225: RONDELA
7K-9225: RONDELA
7K-9225: RONDELA

FLAT WASHER

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
7K-9225 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Outer Diameter (mm): 196,9
Outer Diameter (in): 7,75
Thickness (mm): 1,24
Thickness (in): 0,049
Malzeme: Karbon Çelik,ÇELİK
Washer Type: Flat
Outside Diameter (in): 7,75
Outside Diameter (mm): 196,85
Inside Diameter (mm): 89,69
Inside Diameter (in): 3,531
Daha fazla göster
7K-9225 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ YÜKLEYİCİ

983

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi