Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıManşon Yatakları7N-2213: 23,55 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıManşon Yatakları7N-2213: 23,55 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı
7N-2213: 23,55 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı

Bu Yatak, CAT 3400 Motorların Servisinde Kullanılır.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
7N-2213: 23,55 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı
7N-2213: 23,55 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı
7N-2213: 23,55 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı
7N-2213: 23,55 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı
7N-2213: 23,55 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı

Bu Yatak, CAT 3400 Motorların Servisinde Kullanılır.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
7N-2213 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Tip: Düz Manşon
Malzeme: Çelik destekli Alüminyum
İç Çap (mm): 20,0
Dış Çap (mm): 24,0
Toplam Uzunluk (mm): 19,0
İç Oluk: Hayır
Dış Oluk: Hayır
Çapraz Delikler: Hayır
İç Çap (inç): 0,8
Dış Çap (inç): 0,93
Toplam Uzunluk (inç): 0,75
Daha fazla göster
7N-2213 parça numarası için Uyumlu Modeller

ÖN ŞOVEL

5080 385C 5090B

PALETLİ YÜKLEYİCİ

983B

DÖNER SONDAJ

MD6200

TEKERLEKLİ DOZER

623B 621B

BORU DÖŞEYİCİ

583R 587R 578 589

KAMYON MOTORU

3408B 3408 3406 3406E 3406C 3406B C-15 C-16 C15

MADENCİLİK EKSKAVATÖRÜ

5110B

MOBİL HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ

365C L 385C 385C L 390F

BULDOZER

8S 8U 9C 9U 10SU 9S 9SU 10U 8SU 8A

EKSKAVATÖR

385C L 365C L 395 MH3295 375-A L M325C 365C L MH 385C L MH 374F L 374D L 375-A 390D 390F 374F 245 245D 245B 390D L 390F L 374 3101 385C FS 365C 385B 385C

RİPER

10 9 8

MALZEME TAŞIYICISI

MH3295

MOTOR

C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

VİNÇ

59N 59L 58L 57H 59 58

PALETLİ DOZER

D10N D8R D8L D10R D10T2 D8N D10T D10 D11 D9T D9R D8R II D11R D9L D11T D9N D9 GC

MOTORLU GREYDER

16G

MOTOR - MAKİNE

C27

ENDÜSTRİYEL MOTOR

C18 C32B

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi