Ana sayfaElektrikli ve Elektronik ParçalarAkülerGenel Hizmet7X-6100: 12 V 75 BCI Akü
Ana sayfaElektrikli ve Elektronik ParçalarAkülerGenel Hizmet7X-6100: 12 V 75 BCI Akü
7X-6100: 12 V 75 BCI Akü

12 Volt 75 BCI Genel Hizmet Tipi Bakım Gerektirmeyen Islak Akü

Marka: Cat

Ürün Resimleri
7X-6100: 12 V 75 BCI Akü
7X-6100: 12 V 75 BCI Akü

12 Volt 75 BCI Genel Hizmet Tipi Bakım Gerektirmeyen Islak Akü

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
7X-6100 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Voltaj (volt): 12
Grup Boyutu: 75
AMP Sa. Kapasite / 20 Sa.: 60,0
Uzunluk (mm): 229,0
Izgara Tipi: Kalsiyum Kurşun Alaşımlı Izgara Tasarımı
Uzunluk (inç): 9,0
Ağırlık - Islak (lb): 34,5
Ağırlık - Islak (kg): 16,0
Uygulama: Çalıştırma
Soğuk Marşa Basma Amperi (CCA): 700,0
Genişlik (mm): 178,0
Terminal: Yan Terminal
Ekipman Tipi: OTOMOTİV,KAMYONET VE SUV
Bakım Tipi: Bakım Gerekmez
Akü Tipi: Islak
Rezerv Kapasitesi (Mins): 95,0
Daha fazla göster
7X-6100 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi