Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaFiltreler ve SıvılarFiltrelerHava FiltreleriMotor Hava Filtreleri ve Komponentleri7Y-1197: Yardımcı Hava Filtresi Elemanı
Ana sayfaFiltreler ve SıvılarFiltrelerHava FiltreleriMotor Hava Filtreleri ve Komponentleri7Y-1197: Yardımcı Hava Filtresi Elemanı
7Y-1197: Yardımcı Hava Filtresi Elemanı

Standart Verimli Motor Hava - Yardımcı

Marka: Cat

Ürün Resimleri
7Y-1197: Yardımcı Hava Filtresi Elemanı
7Y-1197: Yardımcı Hava Filtresi Elemanı
7Y-1197: Yardımcı Hava Filtresi Elemanı
7Y-1197: Yardımcı Hava Filtresi Elemanı
7Y-1197: Yardımcı Hava Filtresi Elemanı

Standart Verimli Motor Hava - Yardımcı

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
7Y-1197 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Verimlilik Derecelendirmesi: Standart Verim
Depth (in): 23,5
Shape: Round
Height (in): 7,291
Media Type: Standard
Height (mm): 185,2
Width (in): 7,291
Width (mm): 185,2
Type: Secondary
Depth (mm): 596,9
Daha fazla göster
7Y-1197 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

375-A

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi