Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaGüç Aktarma OrganıFrenler ve KomponentleriFrenler9U-1734: 433 mm Dış Çaplı Fren Pistonu
Ana sayfaGüç Aktarma OrganıFrenler ve KomponentleriFrenler9U-1734: 433 mm Dış Çaplı Fren Pistonu
9U-1734: 433 mm Dış Çaplı Fren Pistonu

Servis Freni İçin Cat® 433 mm Dış Çaplı Fren Pistonu

Marka: Cat

Ürün Resimleri
9U-1734: 433 mm Dış Çaplı Fren Pistonu
9U-1734: 433 mm Dış Çaplı Fren Pistonu
9U-1734: 433 mm Dış Çaplı Fren Pistonu
9U-1734: 433 mm Dış Çaplı Fren Pistonu
9U-1734: 433 mm Dış Çaplı Fren Pistonu

Servis Freni İçin Cat® 433 mm Dış Çaplı Fren Pistonu

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
9U-1734 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Malzeme Açıklaması: Döküm demir
Dış Çap (mm): 433,0
İç Çap (mm): 347,83
Genişlik (mm): 39,0
Dış Çap (inç): 17,047
İç Çap (inç): 13,694
Genişlik (inç): 1,535
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Daha fazla göster
9U-1734 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ DOZER

844H 854G 844 854 854K 844K

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

990K 990H 992K 990 990 II 992G

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi