Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKeçeler, Contalar ve O-Ring'lerDiğer Keçeler9U-9372: 1,2 mm Kalınlığında Şanzıman Kontrol Kapağı Contası
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKeçeler, Contalar ve O-Ring'lerDiğer Keçeler9U-9372: 1,2 mm Kalınlığında Şanzıman Kontrol Kapağı Contası
9U-9372: 1,2 mm Kalınlığında Şanzıman Kontrol Kapağı Contası

Şanzıman Kontrol Kapağı İçin Cat® 1,2 mm Kalınlığında Conta

Marka: Cat

Ürün Resimleri
9U-9372: 1,2 mm Kalınlığında Şanzıman Kontrol Kapağı Contası
9U-9372: 1,2 mm Kalınlığında Şanzıman Kontrol Kapağı Contası
9U-9372: 1,2 mm Kalınlığında Şanzıman Kontrol Kapağı Contası
9U-9372: 1,2 mm Kalınlığında Şanzıman Kontrol Kapağı Contası
9U-9372: 1,2 mm Kalınlığında Şanzıman Kontrol Kapağı Contası

Şanzıman Kontrol Kapağı İçin Cat® 1,2 mm Kalınlığında Conta

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
9U-9372 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Delik Boyutu (inç): 0,35 (13X); 0,27 (2X)
Delik Boyutu (mm): 9,0 (13X); 6,8 (2X)
Malzeme: Orta sıkıştırılabilirlik, sac conta malzemesi
Stil: Düz
Kalınlık (inç): 0,05
Kalınlık (mm): 1,2
Daha fazla göster
9U-9372 parça numarası için Uyumlu Modeller

BELDEN KIRMALI KAMYON

D300E D350E II D400E D250E D350E D250E II D300E II

PALETLİ DOZER

30/30 DEUCE

YERALTI BELDEN KIRMALI KAMYONU

AD30

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi