Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaGüç Aktarma OrganıŞanzımanlar ve KomponentlerDiğer Şanzıman Komponentleri9U-9841: Kavrama Muhafazası Grubu
Ana sayfaGüç Aktarma OrganıŞanzımanlar ve KomponentlerDiğer Şanzıman Komponentleri9U-9841: Kavrama Muhafazası Grubu
9U-9841: Kavrama Muhafazası Grubu

Cat® Kavrama Muhafazası Grubu (No. 5)

Marka: Cat

Ürün Resimleri
9U-9841: Kavrama Muhafazası Grubu
9U-9841: Kavrama Muhafazası Grubu
9U-9841: Kavrama Muhafazası Grubu
9U-9841: Kavrama Muhafazası Grubu
9U-9841: Kavrama Muhafazası Grubu

Cat® Kavrama Muhafazası Grubu (No. 5)

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
9U-9841 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Malzeme Açıklaması: Döküm demir
Dış Çap (mm): 625,0
İç Çap (mm): 378,0
Uzunluk (mm): 118,35
Dış Çap (inç): 24,606
İç Çap (inç): 14,881
Uzunluk (inç): 4,659
Daha fazla göster
9U-9841 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAMYON

793D 793C

ARAZİ KAMYONU

793D

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi