Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Kaydol
Caterpillar
Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarGenel Motor Onarım ve Servis Kitleri138-2073: PİSTON SEGMANI KİTİ
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarGenel Motor Onarım ve Servis Kitleri138-2073: PİSTON SEGMANI KİTİ
138-2073: PİSTON SEGMANI KİTİ

Piston Segmanı Kiti

Marka: Cat

Ürün Resimleri
138-2073: PİSTON SEGMANI KİTİ
138-2073: PİSTON SEGMANI KİTİ
138-2073: PİSTON SEGMANI KİTİ
138-2073: PİSTON SEGMANI KİTİ
138-2073: PİSTON SEGMANI KİTİ

Piston Segmanı Kiti

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Şu anda bu kitle ilişkili hiçbir parça yoktur.

Ek bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen temsilcinizle iletişime geçin

Mağazayı ziyaret edin:

veya İletişim Formu seçeneğini kullanın
.

TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
138-2073 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Genişlik (mm): 20,32
Uzunluk (mm): 149,86
Yükseklik (inç): 5,9
Uzunluk (inç): 5,9
Yükseklik (mm): 149,86
Daha fazla göster
138-2073 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

312B L 312C L 312B 315B L M312

TELESKOPİK TAŞIYICI

TH62 TH63 TH350B TH360B TH103 TH82 TH83 TH355B TH460B

KAZICI YÜKLEYİCİ

420D 442D 430D 432D 416C 428D 416D 438D 428C

ASFALTLAMA SİLİNDİRİ

PS-360B PS-200B CP-663E CS-431C CS-433E CP-433C CS-663E CP-433E CS-683E CS-433C CB-535B CB-434C CP-323C CS-323C CB-534C

ASFALT SERİCİ

BG-210B BG-225C AP-650B AP-800C BG-230

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

924GZ 924G

ORMAN ÜRÜNLERİ

554

DENİZCİLİK ÜRÜNLERİ

3054

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi