Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaHortumlar ve TüplerAdaptörler, Kaplinler ve BağlantılarKaplinler154-0113: KAPLİN
Ana sayfaHortumlar ve TüplerAdaptörler, Kaplinler ve BağlantılarKaplinler154-0113: KAPLİN
154-0113: KAPLİN

Cat Permanent Coupling BSPP – Straight Spherical Female Swivel

Marka: Cat

fallback-image
154-0113: KAPLİN

Cat Permanent Coupling BSPP – Straight Spherical Female Swivel

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
154-0113 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Connector: Permanent
Material: STEEL,Carbon Steel,Medium Pressure Hose,High Pressure Hose
Coating: Zinc Plated
Shape: Straight
Connector Type: -8 BSPP SPHERICAL FEMALE SWIVEL
Thread Size (in): 1/2-14
Length (mm): 49,0
Length (in): 1,93
Cut-Off Factor (mm): 24,0
Cut-Off Factor (in): 0,94
Recommended Hose Size (mm): 9,52
Recommended Hose Size (in): 0,37
Compatible With: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R5, SAE 100R16, SAE J1402, COOLANT HOSE
Hex Size (mm): 17,5
Hex Size (in): 0,69
Seal Type: NBR 6V-0407
Description: Permanent Coupling 6MN
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
Daha fazla göster
154-0113 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi