Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımRondelalar ve Ara Levhaları183-3302: 1 mm Kalınlığında Bakır yıkayıcı
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımRondelalar ve Ara Levhaları183-3302: 1 mm Kalınlığında Bakır yıkayıcı
183-3302: 1 mm Kalınlığında Bakır yıkayıcı

Cat® Copper Washer acts as a sealing component, providing a tight and reliable seal between mating surfaces by preventing leaks

Marka: Cat

Ürün Resimleri
183-3302: 1 mm Kalınlığında Bakır yıkayıcı
183-3302: 1 mm Kalınlığında Bakır yıkayıcı
183-3302: 1 mm Kalınlığında Bakır yıkayıcı
183-3302: 1 mm Kalınlığında Bakır yıkayıcı
183-3302: 1 mm Kalınlığında Bakır yıkayıcı

Cat® Copper Washer acts as a sealing component, providing a tight and reliable seal between mating surfaces by preventing leaks

Marka: Cat

DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
183-3302 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Washer Type: Flat
Inner Diameter (mm): 8,2
Outside Diameter (mm): 8,0
Inner Diameter (in): 0,323
Outer Diameter (mm): 11,9
Inside Diameter (mm): 4,0
Thickness (mm): 1,0
Outer Diameter (in): 0,469
Thickness (in): 0,039
Material: Bronze,Alloy Copper
Material Description: Bronze offers additional corrosion and electrical conductivity.
Daha fazla göster
183-3302 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

568 FM 325D FM 325D FM LL 330C FM 330B L 330C L 330D L 568 FM LL 330D FM

PALETLİ AĞAÇ DEMETİ TAŞIMA MAKİNESİ

1390 1190 551 521B 552 532 TK732 1190T 541 2 TK741 2491 2590 2390 2391 522B 541 522 521 TK1051 TK722 552 2 TK721 1290T

ŞOVEL KÜTÜK KESİCİ

345C

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi