Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIZemin Kavrama Ataşmanı Donanım ve TutmaZemin Kavrama Ataşmanı Cıvataları199-2235: Altıgen Başlı Cıvata
Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIZemin Kavrama Ataşmanı Donanım ve TutmaZemin Kavrama Ataşmanı Cıvataları199-2235: Altıgen Başlı Cıvata
199-2235: Altıgen Başlı Cıvata

Cat® Altıgen Başlı Cıvata

Marka: Cat

Ürün Resimleri
199-2235: Altıgen Başlı Cıvata
199-2235: Altıgen Başlı Cıvata
199-2235: Altıgen Başlı Cıvata
199-2235: Altıgen Başlı Cıvata
199-2235: Altıgen Başlı Cıvata

Cat® Altıgen Başlı Cıvata

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
199-2235 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Cıvata Uzunluğu (inç): 0.866
Cıvata Uzunluğu (mm): 22,0
Cıvata Tipi: Altıgen Başlı Cıvata
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,148
Grip Length (mm): 3,75
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Malzeme Açıklaması: Çelik
Altıgen Boyutu (inç): 0,47
Altıgen Boyutu (mm): 12,0
Malzeme: Alaşımlı Çinko,Düşük Alaşımlı Çelik
Dişli Boyutu (mm): M8x1,25
Thread Size (in): 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Daha fazla göster
199-2235 parça numarası için Uyumlu Modeller

MİNİ HİD EKSKAVATÖR

304 303 302.5C

ASFALT SERİCİ

AP-300D

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

950GC 950 GC

MİKRO YÜKLEYİCİ

252B 272C 262C 236B 256C 246C

KOMPAKT PALETLİ YÜKLEYİCİ

299C 289C 279C

ENDÜSTRİYEL MOTOR

C3.4 3044C

ARAZİ YÜKLEYİCİSİ

287C 277C 297C

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi