Ana sayfaAlt takımÇeşitli Alt Takım ParçalarıBurçlar ve Yataklar1M-3669: 48,72 mm İç Çaplı Palet Burcu
Ana sayfa
Alt takımÇeşitli Alt Takım ParçalarıBurçlar ve Yataklar
1M-3669: 48,72 mm İç Çaplı Palet Burcu
1M-3669: 48,72 mm İç Çaplı Palet Burcu

Sızdırmaz Palet Burcu

Marka: Cat

Ürün Resimleri
1M-3669: 48,72 mm İç Çaplı Palet Burcu
1M-3669: 48,72 mm İç Çaplı Palet Burcu
1M-3669: 48,72 mm İç Çaplı Palet Burcu
1M-3669: 48,72 mm İç Çaplı Palet Burcu
1M-3669: 48,72 mm İç Çaplı Palet Burcu

Sızdırmaz Palet Burcu

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
1M-3669 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
1M-3669 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Bushing Inside Diameter (in): 1,903
Counterbore Depth (mm): 0
Counterbore Depth (in): 0
Overall Length (mm): 176,86
Master Option: No
Counterbore Diameter (in): 0
Overall Length (in): 6,963
Bushing Inside Diameter (mm): 48,34
End Outside Diameter (in): 2,811
Counterbore Diameter (mm): 0
Bushing Outside Diameter (mm): 72,02
End Length (in): 1,437
Bushing Outside Diameter (in): 2,835
End Length (mm): 36,5
End Outside Diameter (mm): 71,4
Bushing Dynamics: Rotating
Material: Alloy Steel,Boron Steel
Daha fazla göster
1M-3669 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

235C 345B II 345B L 235 345B II MH 330C FM 330C 235B 345B 235C 235D

PALETLİ YÜKLEYİCİ

973C 977K 977L 973

BORU DÖŞEYİCİ

571G 572G

PALETLİ DOZER

D7F D7G D7G2

OEM ÇÖZÜMLERİ

OEMS

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin