Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıManşon Yatakları1Q-3053: 198,655 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıManşon Yatakları
1Q-3053: 198,655 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı
1Q-3053: 198,655 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı

Cat® Ana Şasi İçin 198,655 mm Dış Çaplı 75 mm Uzunluğunda Manşon Yatağı

Marka: Cat

Ürün Resimleri
1Q-3053: 198,655 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı
1Q-3053: 198,655 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı

Cat® Ana Şasi İçin 198,655 mm Dış Çaplı 75 mm Uzunluğunda Manşon Yatağı
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
1Q-3053 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
1Q-3053 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
İç Çap (mm): 180
İç Çap (inç): 7,11
Dış Çap (mm): 199
Dış Çap (inç): 7,82
Toplam Uzunluk (mm): 75
Toplam Uzunluk (inç): 2,95
Malzeme: Bronz
Tip: DÜZ MANŞON
İç Oluk: Evet
Dış Oluk: Hayır
Yaklaşık İç Çap (mm): 180
Yaklaşık Toplam Uzunluk (mm): 75
Çapraz Delikler: Hayır
Yaklaşık Dış Çap (mm): 199
Daha fazla göster
1Q-3053 parça numarası için Uyumlu Modeller

BORU DÖŞEYİCİ

PL83 PL87 583T 583R 587T 587R

PALETLİ DOZER

D8T D8R D8R II D8N D8 8 8U 8SU 8A

DENİZCİLİK ÜRÜNLERİ

3508B

PALETLİ MİNİ YÜKLEYİCİ

57H

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin