Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Kesici Kenarları ve Kenar KorumasıKova Kesici Kenarları1U-0762: Ağır Hizmet Tipi Orta Kesici Kenar
Ana sayfa
ZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Kesici Kenarları ve Kenar KorumasıKova Kesici Kenarları
1U-0762: Ağır Hizmet Tipi Orta Kesici Kenar
1U-0762: Ağır Hizmet Tipi Orta Kesici Kenar

Kesici Kenar 35 mm

Marka: Cat

Ürün Resimleri
1U-0762: Ağır Hizmet Tipi Orta Kesici Kenar
1U-0762: Ağır Hizmet Tipi Orta Kesici Kenar
1U-0762: Ağır Hizmet Tipi Orta Kesici Kenar
1U-0762: Ağır Hizmet Tipi Orta Kesici Kenar
1U-0762: Ağır Hizmet Tipi Orta Kesici Kenar

Kesici Kenar 35 mm

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
1U-0762 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
1U-0762 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Makine: Yükleyici
Genişlik (mm): 406
Uzunluk (mm): 1.406
Yükseklik (inç): 15,98
Uzunluk (inç): 55,35
Yükseklik (mm): 406
Hole Spacing (in): 18,504
Edge Length (in): 55,354
Edge Length (mm): 1.406
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 470
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 18,504
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 470
Thickness (mm): 35
End 1 Hole Spacing (in): 18,504
Width (in): 15,984
End 2 Hole Offset (mm): 233
Wear or Durability: Standard
End 2 Hole Offset (in): 9,173
End 1 Hole Offset (in): 9,173
End 1 Hole Offset (mm): 233
Thickness (in): 1,378
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 470
Daha fazla göster
1U-0762 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

345B II

PALETLİ YÜKLEYİCİ

973C 973D

TEKERLEKLİ DOZER

972 XE 972M XE 966K 980C 966 980F 966M 972K 972M 972 972L 992K 972XE 992 980F II

ATAŞMAN

BUCKET

Daha fazla göster
İlgili parçalar
5P-8823
5P-8823: Kömür Sabanı Cıvatası
Fiyatı kontrol et
3K-9770
3K-9770: SOMUNU
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin