Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıBağlantı Pimleri216-2148: PİM
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıBağlantı Pimleri216-2148: PİM
216-2148: PİM

Linkage Pin

Marka: Cat

Ürün Resimleri
216-2148: PİM
216-2148: PİM
216-2148: PİM
216-2148: PİM
216-2148: PİM

Linkage Pin

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
216-2148 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Material: Steel,Boron Steel,Alloy Chromium,Low Alloy Steel
Pin Type: Straight Pin
Plating: Chrome
Pin Diameter (mm): 90,0
Pin Diameter (in): 3,54
Length (mm): 786,0
Length (in): 30,94
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Overall Length (mm): 786,0
Overall Length (in): 30,945
Diameter (mm): 89,7
Puller Thread: Yes
Internal Grease Passage Hole: No
Diameter (in): 3,531
Daha fazla göster
216-2148 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR

M322D M322C M322D MH MH3026 M324D2 MH

MALZEME TAŞIYICISI

MH3024

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi