Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaHortumlar ve TüplerBorular, Boru Grupları ve Boru KomponentleriBorular232-7819: 10,22 mm İç Çap Klima Hatları Borusu
Ana sayfaHortumlar ve TüplerBorular, Boru Grupları ve Boru KomponentleriBorular232-7819: 10,22 mm İç Çap Klima Hatları Borusu
232-7819: 10,22 mm İç Çap Klima Hatları Borusu

Cat® Air Conditioner Lines Tube transfers refrigerant between the equipment components, facilitating the cooling process to regulate the temperature

Marka: Cat

Ürün Resimleri
232-7819: 10,22 mm İç Çap Klima Hatları Borusu
232-7819: 10,22 mm İç Çap Klima Hatları Borusu

Cat® Air Conditioner Lines Tube transfers refrigerant between the equipment components, facilitating the cooling process to regulate the temperature

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
232-7819 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Outer Diameter (mm): 13,0
Outer Diameter (in): 0,5
Approximate Overall Length (mm): 1.204,0
Material: Steel,Alloy Zinc,Alloy Mixed: Metal
Daha fazla göster
232-7819 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ YÜKLEYİCİ

973C 953C 963C

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi