Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıSomunlar255-3022: Altıgen Flanş Somun
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıSomunlar255-3022: Altıgen Flanş Somun
255-3022: Altıgen Flanş Somun

Altıgen Flanş Somun

Marka: Cat

Ürün Resimleri
255-3022: Altıgen Flanş Somun
255-3022: Altıgen Flanş Somun
255-3022: Altıgen Flanş Somun
255-3022: Altıgen Flanş Somun
255-3022: Altıgen Flanş Somun

Altıgen Flanş Somun

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
255-3022 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Thickness (mm): 9,0
Malzeme: Çelik,Karbon Çelik
Thickness (in): 0,354
Thread: RH Fine
Somun Tipi: Altıgen Flanş
Altıgen Boyutu (mm): 17,0
Thread Size (in - TPI) (in): M10-1.25
Dişli Boyutu (mm): M10X1,25
Uzunluk (mm): 9,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.25
Drive (in): 0.669
Drive (mm): 17,0
Hand of Thread: RH
Daha fazla göster
255-3022 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

311D LRR 318D L 320D L 312D L 312C L 320C L 320D FM RR 318C 314D LCR 320D FM 320C 320D 320D LN 323D SA 320D RR 312C 312D 320D GC 323D S 319D L 315D L 319D LN 323D L 323D LN 319D 320D LRR 315C 314D CR 320C FM 319C 321D LCR 321C 313D 323D

TELESKOPİK TAŞIYICI

TH406C TH336C TL642C TH514C TL943C TH417C TH407C TH337C TH414C

MOBİL HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ

323D L 323D LN

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi