Ana sayfaHortumlar ve TüplerAdaptörler, Kaplinler ve BağlantılarKaplinler256-3714: Kalıcı Kaplin
Ana sayfa
Hortumlar ve TüplerAdaptörler, Kaplinler ve BağlantılarKaplinler
256-3714: Kalıcı Kaplin
256-3714: Kalıcı Kaplin

Cat Sabit Kaplin DIN – 45 Derece Dişi Döner

Marka: Cat

Ürün Resimleri
256-3714: Kalıcı Kaplin
256-3714: Kalıcı Kaplin
256-3714: Kalıcı Kaplin
256-3714: Kalıcı Kaplin
256-3714: Kalıcı Kaplin

Cat Sabit Kaplin DIN – 45 Derece Dişi Döner

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
256-3714 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
256-3714 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Konektör: Sabit
Malzeme: ÇELİK
Kaplama: Çinko Plakalı
Şekil: 45 Derece
Konektör Tipi: DIN DİŞİ DÖNER
Dişli Boyutu (çap x adım) (mm): M18 X 1.5
Düşme Uzunluğu (mm): 21
Düşme Uzunluğu (inç): 0,83
Uzunluk (mm): 75
Uzunluk (inç): 2,95
Kesme Faktörü (mm): 46
Kesme Faktörü (inç): 1,81
Önerilen Hortum Boyutu (mm): 9,52
Önerilen Hortum Boyutu (inç): 0,37
Şununla Uyumludur:: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R5, SAE 100R16, SAE J1402, SOĞUTUCU SIVI HORTUMU
Altıgen Boyutu (mm): 22
Altıgen Boyutu (inç): 0,87
Keçe Tipi: NBR 3E-4297
Açıklama: Sabit Kaplin 6MN
Uygulamalar: Hidrolik hortumla kullanım için Sabit Kaplin. Daha fazla bilgi için yerel Cat temsilcinizle iletişime geçin
Daha fazla göster
256-3714 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin