Ana sayfa287-2802: Indicator Assembly
Ana sayfa287-2802: Indicator Assembly
287-2802: Indicator Assembly

Cat® Indicator Assembly (Wiring Group)

Marka: Cat

Ürün Resimleri
287-2802: Indicator Assembly
287-2802: Indicator Assembly
287-2802: Indicator Assembly
287-2802: Indicator Assembly
287-2802: Indicator Assembly

Cat® Indicator Assembly (Wiring Group)

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
287-2802 parça numarası için tanım

Description:
Cat® Components make certain that your equipment is operating at an optimal level. Cat indicators provide machine operators a visual display indicating the status of many important Cat heavy equipment systems.
Operating Voltage : 12V DC
Calibration Voltage : 13.80+/-0.5 VDC

Application:
Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Daha fazla göster
287-2802 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Overall Diameter (mm): 80,5
Overall Diameter (in): 3,17
Overall Length (mm): 74,5
Overall Length (in): 2,93
Material: Polyethylene Plastic
Weight (kg): 0,46
Weight (lb): 1,01
Daha fazla göster
287-2802 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAZICI YÜKLEYİCİ

424B 424B HD 424B2

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi