Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfa2W-4126: KARTUŞ GRUBU
Ana sayfa2W-4126: KARTUŞ GRUBU
2W-4126: KARTUŞ GRUBU

Turboşarj Kartuşu

Marka: Cat

Ürün Resimleri
2W-4126: KARTUŞ GRUBU
2W-4126: KARTUŞ GRUBU

Turboşarj Kartuşu

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
2W-4126 parça numarası için tanım

Açıklama:

  • Kartuşlar, yanma odasına daha fazla hava ve orantılı olarak daha fazla yakıt göndererek motorun verimliliğini ve kapasitesini artıran turboşarjların önemli bir komponentidir

Özellikler:

  • Cat®turboşarj komponentleri daha uzun servis aralığı süresi, rakım ve devirden daha az etkilenilmesi ve daha fazla çalışma zamanı ile edinim ve işletme maliyetlerini azaltır

Daha fazla göster
2W-4126 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Genişlik (mm): 256,5
Uzunluk (mm): 337,8
Yükseklik (inç): 10,1
Uzunluk (inç): 13,3
Yükseklik (mm): 256,5
Material: Ductile (Spheroidal) Iron,Sealants / Adhesives Adhesive
Daha fazla göster
2W-4126 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

3406B

KAMYON MOTORU

3406 3406B

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi