Ana sayfa310-5837: PALET PABUCU
Ana sayfa310-5837: PALET PABUCU
310-5837: PALET PABUCU

Palet Pabucu (Çok Yoğun Kullanım, Tek Tırnaklı)

Marka: Cat

Ürün Resimleri
310-5837: PALET PABUCU
310-5837: PALET PABUCU

Palet Pabucu (Çok Yoğun Kullanım, Tek Tırnaklı)
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
310-5837 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
310-5837 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Cıvata Boyutu (mm): 1 3/8
Palet Adımı (mm): 317,5
Cıvata Boyutu (inç): 1 3/8
Pabuç Genişliği (inç): 31,89
Palet Adımı (inç): 12,5
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 225,52
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 291,52
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 1,404
Bolt Hole Diameter (mm): 35,65
Plate Thickness (mm): 0
Shoe Width (mm): 810
Plate Thickness (in): 0
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Daha fazla göster
310-5837 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ DOZER

D11R D11T

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin