Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Kaydol
Caterpillar
Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar328-3377: M24X2 Dişli 12 Nokta Başlı Cıvata
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar328-3377: M24X2 Dişli 12 Nokta Başlı Cıvata
328-3377: M24X2 Dişli 12 Nokta Başlı Cıvata

Cat® M24x2 Dişli 240 mm Uzunluğunda 12 Nokta Başlı Cıvata

Marka: Cat

Ürün Resimleri
328-3377: M24X2 Dişli 12 Nokta Başlı Cıvata
328-3377: M24X2 Dişli 12 Nokta Başlı Cıvata
328-3377: M24X2 Dişli 12 Nokta Başlı Cıvata
328-3377: M24X2 Dişli 12 Nokta Başlı Cıvata
328-3377: M24X2 Dişli 12 Nokta Başlı Cıvata

Cat® M24x2 Dişli 240 mm Uzunluğunda 12 Nokta Başlı Cıvata

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi