Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriÇubuklar, Plakalar ve Açılı BraketlerAçılı Braketler352-8325: 6 mm Kalınlığında Kontrol Kablosu Bağlantı Braketi
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriÇubuklar, Plakalar ve Açılı BraketlerAçılı Braketler352-8325: 6 mm Kalınlığında Kontrol Kablosu Bağlantı Braketi
352-8325: 6 mm Kalınlığında Kontrol Kablosu Bağlantı Braketi

Cat® A Bağlantı Braketi, elektronik kumanda kablo tesisatlarını güvenli bir şekilde bağlamak ve düzenlemek için tasarlanmış olup güvenlik, güvenilirlik ve işlevsellik sağlar.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
352-8325: 6 mm Kalınlığında Kontrol Kablosu Bağlantı Braketi
352-8325: 6 mm Kalınlığında Kontrol Kablosu Bağlantı Braketi
352-8325: 6 mm Kalınlığında Kontrol Kablosu Bağlantı Braketi
352-8325: 6 mm Kalınlığında Kontrol Kablosu Bağlantı Braketi
352-8325: 6 mm Kalınlığında Kontrol Kablosu Bağlantı Braketi

Cat® A Bağlantı Braketi, elektronik kumanda kablo tesisatlarını güvenli bir şekilde bağlamak ve düzenlemek için tasarlanmış olup güvenlik, güvenilirlik ve işlevsellik sağlar.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
352-8325 parça numarası için teknik özellikler
Material: Carbon Steel
Daha fazla göster
352-8325 parça numarası için Uyumlu Modeller

ŞOVEL

6040

TEKERLEKLİ DOZER

844 854 854K 844K

ARAZİ KAMYONU

789

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

990K 993K 992K 990 993 992

PALETLİ DOZER

D11T D10T2 D10T D10 D11

HİDROLİK ŞOVEL

6030 T4 6030 T2 6030 6040

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi