Ana sayfaHortumlar ve TüplerBorular, Boru Grupları ve Boru KomponentleriBorular360-1345: 12,58 mm İç Çaplı Yatırma Silindiri Tüp Tertibatı
Ana sayfaHortumlar ve TüplerBorular, Boru Grupları ve Boru KomponentleriBorular360-1345: 12,58 mm İç Çaplı Yatırma Silindiri Tüp Tertibatı
360-1345: 12,58 mm İç Çaplı Yatırma Silindiri Tüp Tertibatı

Cat® 12.58mm Inner Diameter Tilt Cylinder Tube Assembly helps to facilitate the smooth and efficient flow of hydraulic fluid

Marka: Cat

fallback-image
360-1345: 12,58 mm İç Çaplı Yatırma Silindiri Tüp Tertibatı

Cat® 12.58mm Inner Diameter Tilt Cylinder Tube Assembly helps to facilitate the smooth and efficient flow of hydraulic fluid

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
360-1345 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Malzeme: Alaşımlı Çinko,Alaşım Karışımı: Metal,Karbon Çelik,ÇELİK
Dış Çap (mm): 16,0
Dış Çap (inç): 0,63
Yaklaşık Toplam Uzunluk (mm): 1.063,0
Daha fazla göster
360-1345 parça numarası için Uyumlu Modeller

KOMPAKT PALETLİ YÜKLEYİCİ

259B3

ARAZİ YÜKLEYİCİSİ

257B3

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi