Caterpillar

Ekipman seç

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen sonuç yok. Tekrar deneyin.

Kaydol

Caterpillar

Ekipman seç

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın
Ana sayfaGüç Aktarma OrganıŞanzımanlar ve KomponentlerŞanzıman Dişlileri362-6046: DİŞLİ HALKASI GRUBU
Ana sayfa
Güç Aktarma OrganıŞanzımanlar ve KomponentlerŞanzıman Dişlileri
362-6046: DİŞLİ HALKASI GRUBU
362-6046: DİŞLİ HALKASI GRUBU

Cat® Gear Assembly-Ring

Marka: Cat

Ürün Resimleri
362-6046: DİŞLİ HALKASI GRUBU
362-6046: DİŞLİ HALKASI GRUBU
362-6046: DİŞLİ HALKASI GRUBU
362-6046: DİŞLİ HALKASI GRUBU
362-6046: DİŞLİ HALKASI GRUBU

Cat® Gear Assembly-Ring

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Fiyatı kontrol et
Fiyatı kontrol et
Müşteri fiyatlarınızı görüntülemek için oturum açın
Tanım
Tanım

Description:
Gear assembly for use in planetary gear sets of transmissions.

Attributes:
• Assembly consists of ring gear and dowel
• Material: Steel
• Internal Spur Gear Number of Teeth: 84
• Internal Spline Number of Teeth: 42
• External Spline Number of Teeth: 85
• Cat gears are machined from carefully selected materials to exacting specifications that match the loads encountered in Cat machines. They are manufactured using special, and in some cases proprietary, heat treat processes — including case carburizing, nitriding, and induction hardening. Cat gears have the industry's highest power density, or the amount of power a gear can transmit relative to its size and are designed with reusability in mind. Consequently, they are more durable and keep your overall machine operating costs down.

Application:
Cat gears are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Kurşun ve kurşun bileşikleri gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.

Description:
Gear assembly for use in planetary gear sets of transmissions.

Attributes:
• Assembly consists of ring gear and dowel
• Material: Steel
• Internal Spur Gear Number of Teeth: 84
• Internal Spline Number of Teeth: 42
• External Spline Number of Teeth: 85
• Cat gears are machined from carefully selected materials to exacting specifications that match the loads encountered in Cat machines. They are manufactured using special, and in some cases proprietary, heat treat processes — including case carburizing, nitriding, and induction hardening. Cat gears have the industry's highest power density, or the amount of power a gear can transmit relative to its size and are designed with reusability in mind. Consequently, they are more durable and keep your overall machine operating costs down.

Application:
Cat gears are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Kurşun ve kurşun bileşikleri gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Ölçü BirimleriABDMetrik
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 316
Inside Diameter (mm): 64.75
Width (mm): 123.2
Outside Diameter (in): 12.440
Inside Diameter (in): 2.549
Width (in): 4.850
Ölçü BirimleriABDMetrik
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 316
Inside Diameter (mm): 64.75
Daha fazla göster
Uyumlu Modeller
Uyumlu Modeller
Pumper
SPF343CSPF743
Engine - Machine
C4.4
Petroleum Engine
3512C3512B
Petroleum Transmission
TH48-E80CX48-P2300
Petroleum Package
TH48-E80TH48-E70
Daha fazla göster
Pumper
SPF343CSPF743
Garanti Bilgileri
İade Politikası
362-6046 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin