Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar367-7967: Altıgen Başlı Cıvata, M16X2
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar367-7967: Altıgen Başlı Cıvata, M16X2
367-7967: Altıgen Başlı Cıvata, M16X2

Altıgen Başlı Cıvata

Marka: Cat

Ürün Resimleri
367-7967: Altıgen Başlı Cıvata, M16X2
367-7967: Altıgen Başlı Cıvata, M16X2
367-7967: Altıgen Başlı Cıvata, M16X2
367-7967: Altıgen Başlı Cıvata, M16X2
367-7967: Altıgen Başlı Cıvata, M16X2

Altıgen Başlı Cıvata

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
367-7967 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Dişli Boyutu (çap x adım) (mm): M16x2
Bolt Length (in): 3.543
Cıvata Uzunluğu (mm): 90,0
Cıvata Tipi: Altıgen Başlı Cıvata
Kaplama: Çinko Fosfat + Yağ
Grip Length (in): 2,047
Tutamak Uzunluğu (mm): 52,0
Malzeme: ÇELİK,Alaşımlı Çinko,Karbon Çelik
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: Cat/ISO Class 10.9 High Temp. (500 C)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Daha fazla göster
367-7967 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAMYON

797F

ARAZİ KAMYONU

798 AC 798

MOTOR

C175-20

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi