Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaHortumlar ve TüplerBorular, Boru Grupları ve Boru KomponentleriBorular368-5489: 9,4 mm İç Çaplı Hidrolik Yağ Soğutucu Borusu
Ana sayfaHortumlar ve TüplerBorular, Boru Grupları ve Boru KomponentleriBorular368-5489: 9,4 mm İç Çaplı Hidrolik Yağ Soğutucu Borusu
368-5489: 9,4 mm İç Çaplı Hidrolik Yağ Soğutucu Borusu

Cat® Hydraulic Oil Cooler Tube channels hydraulic fluid to the cooler to reduce temperature and ensure efficient cooling of hydraulic systems

Marka: Cat

fallback-image
368-5489: 9,4 mm İç Çaplı Hidrolik Yağ Soğutucu Borusu

Cat® Hydraulic Oil Cooler Tube channels hydraulic fluid to the cooler to reduce temperature and ensure efficient cooling of hydraulic systems

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
368-5489 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Material: STEEL,Alloy Mixed: Metal
Outer Diameter (mm): 13,0
Outer Diameter (in): 0,52
Approximate Overall Length (mm): 264,0
Daha fazla göster
368-5489 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

966K XE 966K 972K

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi