Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıBağlantı Pimleri381-2500: PİM
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıBağlantı Pimleri381-2500: PİM
381-2500: PİM

Linkage Pin

Marka: Cat

Ürün Resimleri
381-2500: PİM
381-2500: PİM
381-2500: PİM
381-2500: PİM
381-2500: PİM

Linkage Pin

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
381-2500 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Carbon Steel,Alloy Zinc
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 50,0
Pin Diameter (in): 1,97
Length (mm): 355,0
Length (in): 13,98
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Length (mm): 355
Diameter (mm): 50,0
Pin Length (in): 13.976
Diameter (in): 1,969
Daha fazla göster
381-2500 parça numarası için Uyumlu Modeller

KOMPAKT TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

914G 914G2

ENTEGRE ALET TAŞIYICI

IT14G2 IT14G

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi