Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerAnahtarlar389-9530: Reaction Arm Wrench
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerAnahtarlar389-9530: Reaction Arm Wrench
389-9530: Reaction Arm Wrench

Cat® Reaction Arm Wrench is used to remove and install nuts on front suspension struts, ensuring proper maintenance of the suspension system

Marka: Cat

fallback-image
389-9530: Reaction Arm Wrench

Cat® Reaction Arm Wrench is used to remove and install nuts on front suspension struts, ensuring proper maintenance of the suspension system

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
TanımTeknik özellikler
389-9530 parça numarası için tanım

The Reaction Arm Wrench is a necessary tool for the maintenance of front suspension struts in the equipment. This tool handles the high torque required for removing and installing the nuts that secure the suspension struts. It features a reaction arm that provides the necessary leverage to counteract the rotational force, preventing any unintended movement of the strut and other components. The wrench is built to withstand the rigorous demands of equipment applications, offering both durability and precision. Its design ensures that the nuts are tightened and loosened with accuracy, maintaining the integrity of the suspension system and contributing to the overall stability and safety of the equipment.

Attributes:
• Provides leverage for removing and installing nuts on front suspension struts.
• Ensures a secure grip on the strut nut to prevent slipping.
• Equipped with a non-slip handle for improved control and comfort.
• Facilitates easy access to hard-to-reach strut nuts.

Applications:
The Reaction Arm Wrench is used to provide the necessary leverage and control for removing and installing the nuts that secure the struts, ensuring that the struts remain properly aligned and securely attached.

Daha fazla göster
389-9530 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Weight (kg): 1,501
Weight (lb): 3,309
Overall Height (mm): 63,2
Overall Height (in): 2,488
Overall Length (mm): 174,0
Overall Length (in): 6,85
Overall Width (mm): 71,0
Overall Width (in): 2,795
Hex Size (mm): 47,0
Hex Size (in): 1,85
Material: Low Alloy Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Alloy Steel
Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi