Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriÇubuklar, Plakalar ve Açılı BraketlerDüz Ortak Şekilli Plakalar397-9063: M72 X 2 Piston Rod Locknut
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriÇubuklar, Plakalar ve Açılı BraketlerDüz Ortak Şekilli Plakalar397-9063: M72 X 2 Piston Rod Locknut
397-9063: M72 X 2 Piston Rod Locknut

Cat® M72 X 2 Piston Rod Locknut for Stick Cylinder

Marka: Cat

Ürün Resimleri
397-9063: M72 X 2 Piston Rod Locknut
397-9063: M72 X 2 Piston Rod Locknut
397-9063: M72 X 2 Piston Rod Locknut
397-9063: M72 X 2 Piston Rod Locknut
397-9063: M72 X 2 Piston Rod Locknut

Cat® M72 X 2 Piston Rod Locknut for Stick Cylinder

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
397-9063 parça numarası için tanım

Description:
A Piston Rod Locknut is a mechanical fastener used to secure the piston rod to the Cylinder body in a hydraulic unit. It is a part of the hydraulic Cylinder that extends out of the Cylinder body and attaches to the load being moved. It is typically threaded against the end of the rod and tightened against the Cylinder body.

Attributes:
• Provided with M72 X 2 LH Thread to fix the Piston Rod.
• Provides secure locking of the rod inside the cylinder.

Applications:
A Piston Rod Locknut is used to constrain the Piston Rod from being accidentally pulled out of the Cylinder body during operation, widely used in Cat 320D and 323D Excavators.

Daha fazla göster
397-9063 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Thickness (mm): 50,0
Thickness (in): 1,969
Thread: RH Fine
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): M72-2
Malzeme: Karbon Çelik
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M72
Thread Size (dia x pitch) (mm): M72x2
Drive (in): 3.937
Drive (mm): 100,0
Hand of Thread: LH
Daha fazla göster
397-9063 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

323D3 320D2 GC 320D 320D2 320D3 320D2 L

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi