Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Tırnak ve Adaptör SistemleriAdaptörler3G-9494: İki Kayışlı Orta Adaptör
Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Tırnak ve Adaptör SistemleriAdaptörler3G-9494: İki Kayışlı Orta Adaptör
3G-9494: İki Kayışlı Orta Adaptör

J550 İki Kayışlı Orta Adaptör

Marka: Cat

Ürün Resimleri
3G-9494: İki Kayışlı Orta Adaptör
3G-9494: İki Kayışlı Orta Adaptör
3G-9494: İki Kayışlı Orta Adaptör
3G-9494: İki Kayışlı Orta Adaptör
3G-9494: İki Kayışlı Orta Adaptör
3G-9494: İki Kayışlı Orta Adaptör

J550 İki Kayışlı Orta Adaptör

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
3G-9494 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Aşınmaya Karşı Dayanıklı Malzeme: Standart Seçenek
Makine: Yükleyici
Ek: Kaynaklı
Konum: Orta
Adaptör Boyutu: J550
Series: J Series
Size: J550
Overall Length (mm): 549,0
Width (in): 4,646
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 21,614
Width (mm): 118,0
Base Edge Thickness Class: 65
Bevel Angle: 22,5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 13,031
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 331,0
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel,Boron Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0,0
Daha fazla göster
3G-9494 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

245D 245 245B

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

988G 990 992D 992C

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi