Ana sayfa3P-3893: ANA PALET PABUCU
Ana sayfa3P-3893: ANA PALET PABUCU
3P-3893: ANA PALET PABUCU

Ana Palet Pabucu (Orta Seviyede Kullanım, Tek Tırnaklı)

Marka: Cat

Ürün Resimleri
3P-3893: ANA PALET PABUCU
3P-3893: ANA PALET PABUCU
Değiştirme seçenekleri için temsilcinize danışın.

Ana Palet Pabucu (Orta Seviyede Kullanım, Tek Tırnaklı)

Marka: Cat

İPTAL EDİLDİ
Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
3P-3893 parça numarası için tanım

Açıklama:

  • Palet pabuçları, bağlantı grubu için koruma ve makine için serbest hareket ve çekiş sağlar. Ana palet pabuçları, ana palet bağlantısı üzerine takılır.

Özellikler:

  • Orta seviyede kullanım tipi palet pabuçları, düşük ve orta düzeyde darbeli ve aşındırıcı koşullar için en iyi pabuçlardır. Orta seviyede kullanım tipi palet pabuçları en iyi penetrasyon ve çekişi sağlar, aşınmaya ve bükülmeye karşı dirençlidir ve çeşitli genişliklerde ve özelliklerde mevcuttur. Orta seviyede kullanım tipi palet pabuçları, değiştirilmiş orta karbon çeliğinden haddelenmiştir.

Daha fazla göster
3P-3893 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Pabuç Genişliği (inç): 27,953
Pabuç Genişliği (mm): 710,0
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 44.45
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 120.6
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 148.38
Bolt Hole Diameter (mm): 16.48
Plate Thickness (mm): 0
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.649
Plate Thickness (in): 0
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Daha fazla göster
3P-3893 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi