Ana sayfa435-7675: Engine and Air Brake Hose
Ana sayfa435-7675: Engine and Air Brake Hose
435-7675: Engine and Air Brake Hose

Cat® Engine and Air Brake Hose

Marka: Cat

Ürün Resimleri
435-7675: Engine and Air Brake Hose
435-7675: Engine and Air Brake Hose

Cat® Engine and Air Brake Hose

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
435-7675 parça numarası için tanım

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube, textile inner braid, high tensile steel wire braid reinforcement and a textile braid cover.

Daha fazla göster
435-7675 parça numarası için teknik özellikler
Overall Length (mm): 598,0
Weight (kg): 0,672
Material: Low Pressure Hose,Carbon Steel
Daha fazla göster
435-7675 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

994K

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi