Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Tırnak ve Adaptör SistemleriAdaptör Kapakları441-0701: Kova Üst Kapağı
Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Tırnak ve Adaptör SistemleriAdaptör Kapakları441-0701: Kova Üst Kapağı
441-0701: Kova Üst Kapağı

Ağır Hizmet Tipi Kova İçin Cat® Üst Kapak

Marka: Cat

Ürün Resimleri
441-0701: Kova Üst Kapağı
441-0701: Kova Üst Kapağı
441-0701: Kova Üst Kapağı
441-0701: Kova Üst Kapağı
441-0701: Kova Üst Kapağı

Ağır Hizmet Tipi Kova İçin Cat® Üst Kapak

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
441-0701 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Height (in): 5,512
Series: Advansys
Height (mm): 140,0
Size: Advansys 220
Overall Length (mm): 184,5
Width (in): 10,945
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 7,264
Width (mm): 278,0
Adapter Series: Advansys
Position: Center
Adapter Size: Advansys 220
Type: Wear Cap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Slip-On
Daha fazla göster
441-0701 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

995 994K

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi