Ana sayfa449-7810: XT-3 ES ToughGuard
Ana sayfa449-7810: XT-3 ES ToughGuard
449-7810: XT-3 ES ToughGuard

Cat® XT-3 ES ToughGuard

Marka: Cat

Ürün Resimleri
449-7810: XT-3 ES ToughGuard
449-7810: XT-3 ES ToughGuard

Cat® XT-3 ES ToughGuard

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
449-7810 parça numarası için tanım

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
Cat ToughGuard™ Hose features an abrasion resistant cover for the harshest operating conditions. It surpasses over 2 million SAE abrasion test cycles providing superior resistance against the number one cause of hose failure, abrasion.
The construction of the hose is made from fabric reinforced, synthetic rubber tube; four plies of spirally-wrapped high tensile steel wire reinforcement, separated by layers of synthetic rubber.The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber.

Daha fazla göster
449-7810 parça numarası için teknik özellikler
Overall Length (mm): 894,0
Weight (kg): 1,143
Material: High Pressure Hose
Daha fazla göster
449-7810 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTORLU GREYDER

14M 14M-3 14M3 14

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi