Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Kaydol
Caterpillar
Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarMotor Conta Kitleri470-6751: Blok ve Yağ Karteri Contaları Kiti
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarMotor Conta Kitleri470-6751: Blok ve Yağ Karteri Contaları Kiti
470-6751: Blok ve Yağ Karteri Contaları Kiti

Merkezi ve Alt Yapı Kiti

Marka: Cat

Ürün Resimleri
470-6751: Blok ve Yağ Karteri Contaları Kiti
470-6751: Blok ve Yağ Karteri Contaları Kiti

Merkezi ve Alt Yapı Kiti

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

5N-4185: 17,45 mm Dış Çaplı Sızdırmaz Rondela
5N-4185: 17,45 mm Dış Çaplı Sızdırmaz RondelaMiktar: 1
3D-2824: 23,47 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
3D-2824: 23,47 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 2
033-6032: 26,7 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
033-6032: 26,7 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
214-7568: O-RİNG KEÇE STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: O-RİNG KEÇE STOR (SAE 9/16-18)Miktar: 4
238-5080: 16,36 mm İç Çaplı Kauçuk O-Ring Keçesi
238-5080: 16,36 mm İç Çaplı Kauçuk O-Ring KeçesiMiktar: 2
213-2410: 0,3 mm Kalınlığında Motor Silindir Kapağı Contası
213-2410: 0,3 mm Kalınlığında Motor Silindir Kapağı ContasıMiktar: 1
190-6114: 0,82 mm Kalınlığında Yağ Karteri Contası
190-6114: 0,82 mm Kalınlığında Yağ Karteri ContasıMiktar: 1
3P-1156: 21,82 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
3P-1156: 21,82 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 2
195-0452: 0,8 mm Kalınlığında Motor Yağ Hatları Contası
195-0452: 0,8 mm Kalınlığında Motor Yağ Hatları ContasıMiktar: 1
330-8197: 23,47 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
330-8197: 23,47 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
3J-7354: 8,92 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
3J-7354: 8,92 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
238-5082: 23,47 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
238-5082: 23,47 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 4
6V-5064: 29,74 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
6V-5064: 29,74 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
5P-6436: 29,87 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
5P-6436: 29,87 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
169-7487: 18,64 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
169-7487: 18,64 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
205-4008: 0,8 mm Kalınlığında Motor Ceket Su Isıtıcı Contası
205-4008: 0,8 mm Kalınlığında Motor Ceket Su Isıtıcı ContasıMiktar: 1
9F-4446: 78,74 mm İç Çaplı Keçe O Ring
9F-4446: 78,74 mm İç Çaplı Keçe O RingMiktar: 1
3K-0360: 16,36 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
3K-0360: 16,36 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 2
214-7566: 8,92 mm İç Çaplı Kauçuk O-Ring Keçesi
214-7566: 8,92 mm İç Çaplı Kauçuk O-Ring KeçesiMiktar: 2
238-5081: 19,18 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
238-5081: 19,18 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
5P-7530: 28,24 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
5P-7530: 28,24 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 2
8C-3445: Motor Yağı Toz Kapağı
8C-3445: Motor Yağı Toz KapağıMiktar: 1
1 ila 22 / 22 tanesi gösteriliyor
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
470-6751 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

470-6751 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

330F 330D MH 330D 336D 336D LN 340D L 336D2 L 330D LN 330D L 336D L 330D FM

TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR

M330D

PALETLİ AĞAÇ DEMETİ TAŞIMA MAKİNESİ

TK752 521B 541 2 522B 552 2

JENERATÖR SETİ

C9 C9 GEN SET

KAMYON MOTORU

C9

PETROL MOTORU

C9

MOTOR - MAKİNE

C9

MOBİL HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ

336D 330D 330D L 336D L 330D LN

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi