Ana sayfaHortumlar ve TüplerAdaptörler, Kaplinler ve BağlantılarKaplinler481-5750: 7/16" 90 Derece Sabit Hortum Kaplini
Ana sayfaHortumlar ve TüplerAdaptörler, Kaplinler ve BağlantılarKaplinler481-5750: 7/16" 90 Derece Sabit Hortum Kaplini
481-5750: 7/16" 90 Derece Sabit Hortum Kaplini

Cat Permanent Coupling JIC – 90 Degree Female Swivel

Marka: Cat

Ürün Resimleri
481-5750: 7/16" 90 Derece Sabit Hortum Kaplini
481-5750: 7/16" 90 Derece Sabit Hortum Kaplini
481-5750: 7/16" 90 Derece Sabit Hortum Kaplini
481-5750: 7/16" 90 Derece Sabit Hortum Kaplini
481-5750: 7/16" 90 Derece Sabit Hortum Kaplini

Cat Permanent Coupling JIC – 90 Degree Female Swivel

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
481-5750 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Connector: Permanent
Material: STEEL,Alloy Zinc,Carbon Steel
Coating: Zinc Plated
Shape: 90 Deg
Connector Type: -4 JIC FEMALE SWIVEL
Thread Size (in): 7/16-20
Drop Length (mm): 46,0
Drop Length (in): 1,81
Length (mm): 51,0
Length (in): 2,01
Cut-Off Factor (mm): 33,0
Cut-Off Factor (in): 1,3
Recommended Hose Size (mm): 4,76
Recommended Hose Size (in): 0,19
Compatible With: SAE 100R7
Hex Size (mm): 4,3
Hex Size (in): 0,17
Description: Permanent Coupling 3 Parker 56
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
Daha fazla göster
481-5750 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi