Ana sayfa490-9908: Two Wire Braid Hose
Ana sayfa490-9908: Two Wire Braid Hose
490-9908: Two Wire Braid Hose

Cat® Two Wire Braid Hose

Marka: Cat

Ürün Resimleri
490-9908: Two Wire Braid Hose
490-9908: Two Wire Braid Hose

Cat® Two Wire Braid Hose

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
490-9908 parça numarası için tanım

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber.

Daha fazla göster
490-9908 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Overall Length (mm): 2.260,0
Weight (kg): 0,36
Hose ID (in): 0.375
Material: High Pressure Hose
Overall Length (in): 88,976
Hose ID (mm): 9.52
Hose Type: 2-Wire Braid Hose
Daha fazla göster
490-9908 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi