Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaElektrikli ve Elektronik ParçalarGüçDiğer Güç Konvertörü Komponentleri4P-4506: 9,5 mm Kalınlığında Terminal Şerit Bağlantı İzolatörü
Ana sayfaElektrikli ve Elektronik ParçalarGüçDiğer Güç Konvertörü Komponentleri4P-4506: 9,5 mm Kalınlığında Terminal Şerit Bağlantı İzolatörü
4P-4506: 9,5 mm Kalınlığında Terminal Şerit Bağlantı İzolatörü

Cat® 9.5mm Thick Generator Terminal Strip Connection Insulator helps to ensure reliable and safe electrical insulation and mechanical protection

Marka: Cat

Ürün Resimleri
4P-4506: 9,5 mm Kalınlığında Terminal Şerit Bağlantı İzolatörü
4P-4506: 9,5 mm Kalınlığında Terminal Şerit Bağlantı İzolatörü
4P-4506: 9,5 mm Kalınlığında Terminal Şerit Bağlantı İzolatörü
4P-4506: 9,5 mm Kalınlığında Terminal Şerit Bağlantı İzolatörü
4P-4506: 9,5 mm Kalınlığında Terminal Şerit Bağlantı İzolatörü

Cat® 9.5mm Thick Generator Terminal Strip Connection Insulator helps to ensure reliable and safe electrical insulation and mechanical protection

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
4P-4506 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

4P-4506 parça numarası için Uyumlu Modeller

PETROL JENERATÖR SETİ

C27 C32 3512B 3512C

GAZ MOTORU

G3516

JENERATÖR SETİ MOTOR

3508 3512 G3508 3516 3516B

MOTOR - JENERATÖR SETİ

3508B

YARDIMCI DENİZ

3512C 3516C 3512B 3508B 3516B

GÜÇ MODÜLÜ

XQG400 PM3516 PM3512 PMG3516 PM3508

JENERATÖR SETİ

3508 G3508 G3516B G3520C 3516C 3516 C18 G3520E 3516B 3508B 3512 G3516 G3512 3512C 3512B

PETROL MOTORU

3516C 3516B 3512E 3512C C175-16

ENDÜSTRİYEL MOTOR

3512B 3512C 3516B 3512

JENERATÖR

SR4 SR4B

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi